Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Aufsteckstromwandler; Primärstrom: 125A, Leistung 2.5 / 4VA, Klasse 0.5 / 1

TA221 Rundleiter: Ø 21mm; Schienendurchführung primär: 20.5 x 10.5mm

Aufsteckstromwandler; Primärstrom: 125A, Leistung 2.5 / 4VA, Klasse 0.5 / 1
Aufsteckstromwandler; Primärstrom: 125A, Leistung 2.5 / 4VA, Klasse 0.5 / 1 TA22150C125
8032826041242
8032826041242


27.70 CHF
323


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stromwandler für Messungen im Niederspannungsnetz
Einphasiger Stromwandler
Kabel- / Schienendurchführung primär
Primärströme 50...300A
Sekundärstrom: 5A
Genauigkeitsklasse : Kl. 0.5 - 1 - 3
Leistung 1.5 ... 10VA

ANGEWANDTE NORMEN
EN/IEC 61869-1, 61869-2