Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Aufsteckstromwandler, Primärstrom: 1'600A, Leistung: 20 / 30VA, Klasse 0.5 / 1

TAS127B Schienendurchführung primär: 54 x 127mm

Aufsteckstromwandler, Primärstrom: 1'600A, Leistung: 20 / 30VA, Klasse 0.5 / 1
Aufsteckstromwandler, Primärstrom: 1'600A, Leistung: 20 / 30VA, Klasse 0.5 / 1 TASS50D160
8032826055898
8032826055898


93.75 CHF
323


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stromwandler für das Niederspannungsnetz
Einphasiger Stromwandler
Schienendurchführung primär
Primärströme 400 ... 4000A
Sekundärströme 5A
Genauigkeitsklasse : Kl. 0.5 - 1
Leistung 1 ... 50VA

ANGEWANDTE NORMEN
EN/IEC 61869-1, 61869-2