Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Aufsteckstromwandler, Primärstrom: 2500A, Leistung: 30 / 50VA, Klasse 0.5 / 1 - Montage an langer Seite

TAS127B Schienendurchführung primär: 54 x 127mm

Aufsteckstromwandler, Primärstrom: 2500A, Leistung: 30 / 50VA, Klasse 0.5 / 1 - Montage an langer Seite
Aufsteckstromwandler, Primärstrom: 2500A, Leistung: 30 / 50VA, Klasse 0.5 / 1 - Montage an langer Seite TASS50D2503
8032826056000
8032826056000


111.00 CHF
323


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stromwandler für das Niederspannungsnetz
Einphasiger Stromwandler
Schienendurchführung primär
Primärströme 400 ... 4000A
Sekundärströme 5A
Genauigkeitsklasse : Kl. 0.5 - 1
Leistung 1 ... 50VA
Montage an langer Seite

ANGEWANDTE NORMEN
EN/IEC 61869-1, 61869-2