Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Aufsteckstromwandler; Primärstrom: 400A, Leistung: 8 / 10VA, Klasse 0.5 / 1

TA432 Rundleiter: Ø 32mm; Schienendurchführung primär: 25.5 x 25.5mm / 32.5 x 20.5mm / 40.5 x 10.5mm

Aufsteckstromwandler; Primärstrom: 400A, Leistung: 8 / 10VA, Klasse 0.5 / 1
Aufsteckstromwandler; Primärstrom: 400A, Leistung: 8 / 10VA, Klasse 0.5 / 1 TA43250C400
8032826041037
8032826041037


29.70 CHF
323


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stromwandler für das Niederspannungsnetz
Einphasiger Stromwandler
Kabel- / Schienendurchführung primär
Primärströme 100 ... 1000A
Sekundärströme 5A
Genauigkeitsklasse : Kl. 0.5 - 1 - 3
Leistung 1 ... 15VA

ANGEWANDTE NORMEN
EN/IEC 61869-1, 61869-2