Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Aufsteckstromwandler; Primärstrom: 50A, Leistung: 1.5VA, Klasse 3

TA327 Rundleiter: Ø 27mm; Schienendurchführung primär: 25.5 x 15.5mm / 32.5 x 10.5mm

Aufsteckstromwandler; Primärstrom: 50A, Leistung: 1.5VA, Klasse 3
Aufsteckstromwandler; Primärstrom: 50A, Leistung: 1.5VA, Klasse 3 TA32750B500
8032826041419
8032826041419


23.45 CHF
323


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stromwandler für das Niederspannungsnetz
Einphasiger Stromwandler
Kabel- / Schienendurchführung primär
Primärströme 50 ... 600A
Sekundärströme 5A
Genauigkeitsklasse : Kl. 0.5 - 1 - 3
Leistung 1.5 ... 20VA

ANGEWANDTE NORMEN
EN/IEC 61869-1, 61869-2



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen