Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Aufsteckstromwandler; Primärstrom: 50A, Leistung 2.5VA, Klasse 3

TA221 Rundleiter: Ø 21mm; Schienendurchführung primär: 20.5 x 10.5mm

Aufsteckstromwandler; Primärstrom: 50A, Leistung 2.5VA, Klasse 3
Aufsteckstromwandler; Primärstrom: 50A, Leistung 2.5VA, Klasse 3 TA22150B500
8032826041174
8032826041174


27.15 CHF
323


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stromwandler für Messungen im Niederspannungsnetz
Einphasiger Stromwandler
Kabel- / Schienendurchführung primär
Primärströme 50...300A
Sekundärstrom: 5A
Genauigkeitsklasse : Kl. 0.5 - 1 - 3
Leistung 1.5 ... 10VA

ANGEWANDTE NORMEN
EN/IEC 61869-1, 61869-2