Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Aufsteckstromwandler, Primärstrom: 60A, Leistung: 1 / 2VA, Klasse 1 / 3

TAIBB Rundleiter: Ø 21mm; Schienendurchführung primär: 16 x 12.5mm

Aufsteckstromwandler, Primärstrom: 60A, Leistung: 1 / 2VA, Klasse 1 / 3
Aufsteckstromwandler, Primärstrom: 60A, Leistung: 1 / 2VA, Klasse 1 / 3 TABB50B600
8032826054693
8032826054693


17.40 CHF
323


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stromwandler für das Niederspannungsnetz
Einphasiger Stromwandler
Kabel- / Schienendurchführung primär
Primärströme 40 ... 300A
Sekundärströme 5A
Genauigkeitsklasse : Kl. 0.5 - 1 - 3
Leistung 1 ... 7.5VA

ANGEWANDTE NORMEN
EN/IEC 61869-1, 61869-2