Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Aufsteckstromwandler, Primärstrom: 800A, Leistung: 12 / 15VA, Klasse 0.5 / 1

TAS65 Schienendurchführung primär: 32 x 65mm

Aufsteckstromwandler, Primärstrom: 800A, Leistung: 12 / 15VA, Klasse 0.5 / 1
Aufsteckstromwandler, Primärstrom: 800A, Leistung: 12 / 15VA, Klasse 0.5 / 1 TASL50C800
8032826055331
8032826055331


39.50 CHF
323


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stromwandler für das Niederspannungsnetz
Einphasiger Stromwandler
Schienendurchführung primär
Primärströme 250 ... 2000A
Sekundärströme 5A
Genauigkeitsklasse : Kl. 0.5 - 1
Leistung 1 ... 25VA

ANGEWANDTE NORMEN
EN/IEC 61869-1, 61869-2