Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Aufsteckstromwandler, Primärstrom: 800A, Leistung: 12 / 15VA, Klasse 0.5 / 1 - Anschluss an langer Seite

TAS65 Schienendurchführung primär: 32 x 65mm

Aufsteckstromwandler, Primärstrom: 800A, Leistung: 12 / 15VA, Klasse 0.5 / 1 - Anschluss an langer Seite
Aufsteckstromwandler, Primärstrom: 800A, Leistung: 12 / 15VA, Klasse 0.5 / 1 - Anschluss an langer Seite TASL50C8003
8032826056147
8032826056147


39.50 CHF
323


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stromwandler für das Niederspannungsnetz
Einphasiger Stromwandler
Schienendurchführung primär
Primärströme 250 ... 2000A
Sekundärströme 5A
Genauigkeitsklasse : Kl. 0.5 - 1
Leistung 1 ... 25VA
Montage an langer Seite

ANGEWANDTE NORMEN
EN/IEC 61869-1, 61869-2



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen