Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Aufsteckstromwandler, Primärstrom: 800A, Leistung: 8 / 12VA, Klasse 0.5 / 1

TAS84 Schienendurchführung primär: 34 x 84mm

Aufsteckstromwandler, Primärstrom: 800A, Leistung: 8 / 12VA, Klasse 0.5 / 1
Aufsteckstromwandler, Primärstrom: 800A, Leistung: 8 / 12VA, Klasse 0.5 / 1 TASO50C800
8032826055669
8032826055669


49.20 CHF
323


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stromwandler für das Niederspannungsnetz
Einphasiger Stromwandler
Schienendurchführung primär
Primärströme 350 ... 2500A
Sekundärströme 5A
Genauigkeitsklasse : Kl. 0.5 - 1
Leistung 2 ... 30VA

ANGEWANDTE NORMEN
EN/IEC 61869-1, 61869-2