Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Aufsteckstromwandler, Primärstrom: 800A, Leistung: 8 / 12VA, Klasse 0.5 / 1 - Montage an langer Seite

TAS84 Schienendurchführung primär: 34 x 84mm

Aufsteckstromwandler, Primärstrom: 800A, Leistung: 8 / 12VA, Klasse 0.5 / 1 - Montage an langer Seite
Aufsteckstromwandler, Primärstrom: 800A, Leistung: 8 / 12VA, Klasse 0.5 / 1 - Montage an langer Seite TASO50C8003
8032826056215
8032826056215


48.20 CHF
323


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stromwandler für das Niederspannungsnetz
Einphasiger Stromwandler
Schienendurchführung primär
Primärströme 350 ... 2500A
Sekundärströme 5A
Genauigkeitsklasse : Kl. 0.5 - 1
Leistung 2 ... 30VA
Anschluss an langer Seite

ANGEWANDTE NORMEN
EN/IEC 61869-1, 61869-2



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen