Aufsteckstromwandler TA540
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
Aufsteckstromwandler TA540
Filter
Einschränken auf:
Neuheiten
Top-Artikel
Filter entfernen
Anwenden
Aufsteckstromwandler; Primärstrom: 300A, Leistung: 2 / 4VA, Klasse 0.5 / 1
Art.: TA54050C300
Aufsteckstromwandler; Primärstrom: 400A, Leistung: 4 / 6VA, Klasse 0.5 / 1
Art.: TA54050C400
Aufsteckstromwandler; Primärstrom: 500A, Leistung: 4 / 6VA, Klasse 0.5 / 1
Art.: TA54050C500
Aufsteckstromwandler; Primärstrom: 600A, Leistung: 6 / 8VA, Klasse 0.5 / 1
Art.: TA54050C600
Aufsteckstromwandler; Primärstrom: 800A, Leistung: 8 / 12VA, Klasse 0.5 / 1
Art.: TA54050C800
Aufsteckstromwandler; Primärstrom: 1000A, Leistung: 10 / 12VA, Klasse 0.5 / 1
Art.: TA54050D100
Aufsteckstromwandler; Primärstrom: 1'200A, Leistung: 12 / 15VA, Klasse 0.5 / 1
Art.: TA54050D120