Bebilux, grau / E27 / 60 W / mit MetalgitterAufbau-Leuchte Bebilux grau, 169x126x106 / E27 max. 60W
|
|
|
|
060415 924018119 3245060604158 ![]() 17.35 CHF 161
Lieferbar
|
Funktions-Leuchte Bebilux
Material Gehäuse: Polypropylen
Material Blende: Glas mit Metallgitter
Funktion: ON/OFF
Montage: Wandmontage
Beleuchtung: Direkt
Abmessungen: 169x126x106
Farbe: grau
Verpackungseinheit: 1
Schutzart (IP): IP 44 - IK 06
Schutzklasse: II, Selbstlöschend 850°C
Farbtemperatur (K): -
Lichtstrom (Lm): -
Verbrauch (W): -
Leistung Leuchtmittel (W): max. 60W
Lichtausbeute (Lm/W): -
Farbwiedergabe-Index (IRC): -