Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Best-Price-Pack Astréo LED weiss, HF, 800 Lm

Kaufe 5 bezahle 4, Funktionale Leuchte, Standard, 4000 K, Ø328 mm

Best-Price-Pack Astréo LED weiss, HF, 800 Lm
Best-Price-Pack Astréo LED weiss, HF, 800 Lm SL532185BP4
924330909
7611668108774
7611668108774


629.00 CHF
167


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


INHALT DES PACKS:
5 Leuchten für den Preis von 4

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR 1 LEUCHTE:
Standard funktionale LED-Aufbauleuchte aus Polykarbonat
Leuchtmittel: LED
Funktion: HF-Sensor
AP Montage: Wand-oder Deckenaufbau
Durchmesser: Ø 328 mm
Höhe: 107 mm
Form: rund
Farbe der Abdeckung: weiss
Schutzarten: IP 44 / IK 07
Schutzklasse: II
Farbtemperatur: 4000K (Neutralweiss)
Farbwiedergabe: Ra > 80
Lichtstrom: 800 Lm
Verbrauch: 11 W

Lebensdauer: 40'000 Std



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen