Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur
Promo & Fundgrube

Best-Price-Pack Chartres Essentiel LED weiss, ON/OFF, 1000 Lm

Kaufe 5 bezahle 4, Extraflache Leuchte (69 mm), Standard, 4000 K, Ø300 mm

Best-Price-Pack Chartres Essentiel LED weiss, ON/OFF, 1000 Lm
Best-Price-Pack Chartres Essentiel LED weiss, ON/OFF, 1000 Lm SL532100BP4
924154909
7611668108811
7611668108811


681.40 CHF
167


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


INHALT DES PACKS:
5 Leuchten für den Preis von 4

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR 1 LEUCHTE:
Standard LED-Aufbauleuchte aus Polykarbonat
Leuchtmittel: LED
Funktion: ON/OFF
AP Montage: Wand-oder Deckenaufbau
Durchmesser: Ø 300 mm
Höhe: 69 mm (Grösse 1)
Form: rund
Farbe der Abdeckung: weiss
Schutzarten: IP 55 / IK 10
Schutzklasse: II
Farbtemperatur: 4000K (Neutralweiss)
Farbwiedergabe: Ra > 80
Lichtstrom: 1000 Lm
Verbrauch: 9 W

Lebensdauer : 40'000 Std



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen