Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Best-Price-Pack Chartres Infini LED anthrazit, ON/OFF, 1000 Lm

Kaufe 5 bezahle 4, Extraflache Leuchte (69 mm), Standard, 4000 K, Ø300 mm

Best-Price-Pack Chartres Infini LED anthrazit, ON/OFF, 1000 Lm
Best-Price-Pack Chartres Infini LED anthrazit, ON/OFF, 1000 Lm SL532001BP4
924150919
7611668109757
7611668109757


1'242.90 CHF
167


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


INHALT DES PACKS:
5 Leuchten für den Preis von 4

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR 1 LEUCHTE:
Standard LED-Aufbauleuchte
Leuchtmittel: LED
Funktion: ON/OFF
AP Montage: Wand-oder Deckenaufbau
Durchmesser: Ø 300 mm
Höhe: 69 mm (Grösse 1)
Form: rund
Farbe der Abdeckung: anthrazit
Blende und abnehmbare Montageplatte: Polykarbonat
Gehäuse: Aluminium
Schutzarten: IP 55 / IK 10
Schutzklasse: II
Farbtemperatur: 4000K (Neutralweiss)
Farbwiedergabe: Ra > 80
Lichtstrom: 1000 Lm
Verbrauch: 14 W

5 Jahre Garantie
Lebensdauer : 50'000 Std



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen