Mit Sicherheit gewinnen
1VE enthält 5 Einzelgeräte zum Preis von 4 Einzelgeräten
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter DX3standard
Anzahl Aussenleiter: 2L
Betriebsnennstrom (In): 16A
Charakteristik: C
Magnetische Ansprechempfindlichkeit (Im): 5-10xIn
Typ A: Erfassung von Gleich- und Wechselfehlerstrom (allstromsensitiv)
Empfindlichkeit: 30mA
Abschaltleistung (EN 60898-1) Icn: 4500A
Abschaltleistung (EN 60947-2) Icu: 6kA
Breite: 2TE (36mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss (Schlitzschraubenzieher/Pozidrive)
Klemmen (unten): Schraubanschluss (Schlitzschraubenzieher/Pozidrive)
Einspeisung: oben oder unten
Kammanschluss (unten): Gabelkammschienen HX³standard 404914.
Apparat kann ohne abschaltung der Reihe ausgetauscht werden.
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitt: Draht/Seil 1x16mm²/2x6mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x10mm²/2x4mm², Litze mit
Aderendhülsen 1x10mm²
Anmerkung: Neutralleiter rechts
Betriebsspannung AC: 110-264V
Verlustleistung: (pro Pol) 3.3W / (L/N) 1.9W
| Polzahl (gesamt): | 0 |
| Anzahl der abgesicherten Pole: | 0 |
| Bemessungsspannung: | 0 V |
| Bemessungsstrom: | 0 A |
| Bemessungsfehlerstrom: | 0 A |
| Energiebegrenzungsklasse: | 0 |
| Bemessungsschaltvermögen nach EN 60898: | 0 kA |
| Bemessungsschaltvermögen nach IEC 60947-2: | 0 kA |
| Mitschaltender Neutralleiter: | nein |
| Überspannungskategorie: | 0 |
| Verschmutzungsgrad: | 0 |
| Breite in Teilungseinheiten: | 0 |
| Einbautiefe: | 0 mm |