Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Best-Price-Pack RCCB 4P 40A C 30mA Typ A

Fehlerstromschutzschalter DX3standard 4P 40A C 30mA Typ A Schraubanschluss
Neutralleiter rechts - kaufe 5 bezahle 4

Best-Price-Pack RCCB 4P 40A C 30mA Typ A
Best-Price-Pack RCCB 4P 40A C 30mA Typ A 411760BP3
531132160
7611668102994
7611668102994


603.80 CHF
303


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Mit Sicherheit gewinnen
1VE enthält 5 Einzelgeräte zum Preis von 4 Einzelgeräten
Fehlerstromschutzschalter DX3standard
Anmerkung: Neutralleiter rechts
Anzahl Aussenleiter: 4L
Betriebsnennstrom (In): 40A
Typ A: Erfassung von Gleich- und Wechselfehlerstrom (allstromsensitiv)
Empfindlichkeit: 30mA
Breite: 4TE (72mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss (Bi-Connect)
Kammanschluss: Stift-Kammschiene HX3standard 3L/N (12TE: 404944, 56TE: 404945) oder Gabel-Kammschiene Vierpolig L1, L2, L3, N (12TE: 004919, 56TE: 004920)
System: Stecksockelsystem HX3plug125A (24TE: 405240, 36TE: 405241)
System: Vertikales Verteilsystem VX3auto 63A (3-reihige Verteiler: 405023, 4-reihige Verteiler: 405024, 5-reihige Verteiler: 405025, 6-reihige Verteiler: 405026)
System: Vertikales Verteilsystem VX3auto 125A (4-reihige Verteiler: 405034, 5-reihige Verteiler: 405035, 6-reihige Verteiler: 405036)
System: Reihenverteiler Lexiclic 250A (12 Abgänge 3L+2N: 037316, 24 Abgänge L+N: 037317, 12 Abgänge 4-Leiter oder 24 Abgänge 3L+2N: 037318)
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x50mm²/2x16mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x35mm²/2x16mm², Litze mit Aderendhülsen 1x25mm²
Hinweis: Einspeisung von oben oder unten erlaubt (Draht, Seil oder Litze)
Betriebsspannung AC: 240/415V; max.440V
Verlustleistung (pro Pol): 15,3W



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen