Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Bewegungsmelder 3 Leiter anthrazit, mit Handtaster

EB-Bewegungsmelder mit Handschalter 3 Leiter, 2000W, 2 Module, Axolute, anthrazit

Bewegungsmelder 3 Leiter anthrazit, mit Handtaster
Bewegungsmelder 3 Leiter anthrazit, mit Handtaster HS4432
8012199745671
8012199745671


130.70 CHF
911


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Axolute
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 34mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
3 Leiter Anschluss
Für das Schalten von:
- 1400W Glüh- und 230 V Halogenlampen
Passiv Infrarot-Bewegungsmelder
Erfassungsbereich: 105°
Zeitbereich: 30 s … 10 min
Reichweite: frontal 6 m
Nebenstellenbetrieb durch mechanischen Taster mit Öffnerkontak
Programmierung mit Potentiometer


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen