Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Bewegungsmelder 3 Leiter anthrazit

EB-Bewegungsmelder 3 Leiter, 200VA, 2 Module, Axolute, anthrazit

Bewegungsmelder 3 Leiter anthrazit
Bewegungsmelder 3 Leiter anthrazit HS4431
8012199745589
8012199745589


97.10 CHF
911


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Axolute
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 33.5mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
3 Leiter Anschluss
Für das Schalten von:
- 200W Glüh- und 230 V Halogenlampen
Passiv Infrarot-Bewegungsmelder
Erfassungsbereich: 105°
Zeitbereich: 30 s … 10 min
Reichweite: frontal 6 m
Nebenstellenbetrieb durch mechanischen Taster mit Öffnerkontak
Programmierung mit Potentiometer


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen