Gebäudeautomation |
Bewegungsmelder BUSBewegungsmelder EB mit integriertem Bedientaster PIR+US
|
|
![]() |
574098 305403841 3245065740981 ![]() 187.40 CHF 972
Lieferbar
|
Einbau-Bewegungsmelder PIR+US Passiv-Infrarot und Ultraschall mit integriertem Drucktaster
Erfassungsbereich :180° / 15 m²
empfohlene Montagehöhe: 1.1 m
Detektionsreichweite:15 m²
Helligkeitsmesser
LUX (Helligkeit) einstellbar: 5 bis 1275 Lux
Parametrierung mitttels Konfiguratoren oder über PC mit
dem Virtual-Konfigurator
LUX (Helligkeit) einstellbar: 5 bis 1275 Lux
off TIME (Nachlaufzeit) einstellbar: 30s-255 S
Möglichkeit eine fixe Helligkeitsschwelle einzustellen in Abhängigkeit mit einem Relais/Dimmer
2 Module