Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Boden-Einlassdose, EURO-Norm

Boden-Einlassdose, 2 Module, für Beton,Tiefe 71 mm, EURO-Norm

Boden-Einlassdose, EURO-Norm
Boden-Einlassdose, EURO-Norm 081988
154901921
3245060819880
3245060819880


12.80 CHF
118


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Boden-Einlassdose 1x1 Arnould für Beton (verstellbar von 50-80 mm)
Zur Montage der Apparate mit Schrauben
Rund
Masse: 91x100x71 mm
Rohreinführungen 3 × Ø20 mm und 3 × Ø25 mm
Euro-Standard



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen