Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Bodendose 2-fach leer eckig

Bodendose Platinum 2-fach eckig, leer, Material Zamak in gebürsteter Edelstahl-Optik

Bodendose 2-fach leer eckig
Bodendose 2-fach leer eckig 089702
3245060897024
3245060897024


130.90 CHF
116


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz-Apparat Platinum
Abmessungen Rahmenplatte: 172 x 86 mm
Einbautiefe: 41 mm
Material: Zamak
Zum Bestücken mit Arteor oder Mosaic Apparaten (45x45mm - 2 X 2 Module)
IK 08
IP 44



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen