Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Bodenkdose leer eckig Gold gebürstet

Bodendose Platinum eckig, leer, Material Zamak in Gold gebürstet-Optik

Bodenkdose leer eckig Gold gebürstet
Bodenkdose leer eckig Gold gebürstet 089710
3245060897109
3245060897109


86.65 CHF
116


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz-Apparat Platinum
Abmessungen Rahmenplatte: 86 x 86 mm
Einbautiefe: 41 mm
Material: Zamak
Zum Bestücken mit Arteor oder Mosaic Apparaten (45x45mm -2 Module)
IK 08
IP 44



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen