Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Bodenkdose leer rund

Bodendose Platinum rund, leer, Material Zamak in gebürsteter Edelstahl-Optik

Bodenkdose leer rund
48285
375428451
3233620482858
3233620482858


55.80 CHF
116


Nicht mehr lieferbar
Ersatzartikel verfügbar
PDF generieren


Unterputz-Apparat Platinum
Abmessungen Rahmenplatte: ø 90 mm
Einbautiefe: 41 mm
Material: Zamak
Zum Bestücken mit Arteor oder Mosaic Apparaten (45x45mm -2 Module)
IK 08
IP 44



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen