Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Bodensteckdose 1xT13, schwarz matt eckig

Bodensteckdose Arnould ART eckig, 1xT13, Material Zamak, schwarz matt

Bodensteckdose 1xT13, schwarz matt eckig
Bodensteckdose 1xT13, schwarz matt eckig 48470T13
663006951
7611668107395
7611668107395


142.95 CHF
116


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Komplettapparat Arnould ART
Abmessungen Rahmenplatte: 86 x 86 mm
Einbautiefe: 41 mm
Material: Zamak
Farbe: schwarz matt
Arteorsteckdose mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
L + N + PE, 10A, 250V
IK 08
IP 44