Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Bodensteckdose 1xT13, schwarz matt rund

Bodensteckdose Arnould ART rund, 1xT13, Material Zamak, schwarz matt

Bodensteckdose 1xT13, schwarz matt rund
Bodensteckdose 1xT13, schwarz matt rund 48480T13
663016951
7611668107401
7611668107401


150.90 CHF
116


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Komplettapparat Arnould ART
Abmessungen Rahmenplatte: ø 90 mm
Einbautiefe: 41 mm
Material: Zamak
Farbe: schwarz matt
Arteorsteckdose mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
L + N + PE, 10A, 250V
IK 08
IP 44