Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Bodensteckdose RJ45 eckig

Bodensteckdose Platinum eckig, 1xRJ45 Kat. 6 STP, Material Zamak in gebürsteter Edelstahl-Optik

Bodensteckdose RJ45 eckig
Bodensteckdose RJ45 eckig 48271
878213451
3233620482711
3233620482711


73.90 CHF
116


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Komplettapparat Platinum
Abmessungen Rahmenplatte: 86 x 86 mm
Einbautiefe: 41 mm
Material: Zamak
Legrand-Cabling-System LCS2 mit werkzeugloser Anschlusstechnik
Schirmung aus Metall
Farbliche Kennzeichnung der Belegungsart nach EIA/TIA 568A und B
IK 08
IP 44



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen