Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Brüstungskanal HF, 50 x 85 x 2000 mm, weiss

Brüstungskanal, halogenfrei, Unterteil + Deckel

Brüstungskanal HF, 50 x 85 x 2000 mm, weiss
Brüstungskanal HF, 50 x 85 x 2000 mm, weiss 611707
127533101
3245066117072
3245066117072


34.50 CHF
181


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Eigenschaften:
Breite: 85 mm
Tiefe: 50 mm
Länge: 2000 mm
Farbe: Weiss
Werkstoff: Kunststoff
Halogenfrei: Ja


Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen