Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Bus-Kabel für Automation und Temperatur-Management

Bus-Kabel für Automation und Temperatur-Management, 1000 m

Bus-Kabel für Automation und Temperatur-Management
Bus-Kabel für Automation und Temperatur-Management L4669KM1
101350149
8005543489215
8005543489215


839.00 CHF
970


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Bus-Kabel MyHOME für Automation (Licht, Rollladen), Temperatur-
Management und Energie-Management
Kabel mit 2 flexiblen, isolierten und verdrillten Adern 2x 0,35 mm²
Isolationsspannung 300/500 V
Genormt nach CEI 46-5 und CEI 20-20
Aussenmasse 50 cm
Höhe: 32 cm
Zentral- Bohrung 16 cm
Spulen- Gewicht: 48 Kg


 


www.homesystems-legrandgroup.com