Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Câbles de raccordement pour automatisme et gestion de la température

Câbles de raccordement pour automatisme et gestion de la température, 1000 m

Câbles de raccordement pour automatisme et gestion de la température
Câbles de raccordement pour automatisme et gestion de la température L4669KM1
101350149
8005543489215
8005543489215


825.00 CHF
970


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Pour système MyHOME Automatisme (lumières/volets), gestion de la
température, mesure et affichage des consommations, gestion d'énergie
Câble une paire torsadée de deux conducteurs multibrins, non blindés,
2 x 0,35 mm²
Isolation 300/500 V
Conforme aux normes CEI 46-5 et CEI 20-20
Livré sur touret en bois
Diamètre extérieur: 500 mm
Hauteur: 320 mm
Diamètre de fixation: 160 mm
Poids total : 48 kg


 


www.homesystems-legrandgroup.com



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen