Reiheneinbauaktor mit 1 Wechselkontakt
Für Beleuchtung:
Für Glüh- und Halogenlampen bis max. 10 A
Für ferromagnetische Trafos 4 A cos ø 0.5
Max. 4 A Belastung bei FL-Röhren oder elektronischen Trafos
Mit FL-Röhren oder LEDs: max. 10 Lampen
2 Module DIN
www.homesystems-legrandgroup.com