Reiheneinbauaktor mit 2 Schliessern
Für Beleuchtung:
Für Glüh- und Halogenlampen bis max. 6 A
Für ferromagnetische Trafos 2 A cos ø 0.5
Max. 150 W Belastung bei FL-Röhren oder elektronischen Trafos
Mit FL-Röhren oder LEDs: max. 4 Lampen
Bei Verwendung für Motorantrieb 460 W
2 Module DIN
www.homesystems-legrandgroup.com