Reiheneinbauaktor mit 4 Schliessern
Für 4 Lampen oder 2 Motoren
Für Glüh- und Halogenlampen bis max. 2 A
Für ferromagnetische Trafos 2 A cos ø 0.5
Max. 70 W Belastung bei FL-Röhren oder elektronischen Trafos
Mit FL-Röhren oder LEDs: max. 2 Lampen
Bei Verwendung für Motorantrieb 460 W
2 Module DIN
www.homesystems-legrandgroup.com