Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Schrittschalter 3/4 Leiter anthrazit

EB-Schrittschalter 3/4 Leiter, 10AX, 1 Modul, Axolute, anthrazit

Schrittschalter 3/4 Leiter anthrazit
Schrittschalter 3/4 Leiter anthrazit HS4332/230
8012199780801
8012199780801


69.30 CHF
911


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Axolute
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 22.5x45mm
Einbautiefe: 19mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
3/4 Leiter Anschluss
Schaltleistung: 10AX
Anschlusspannung: 230VAC