Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

CEE Mehrfachsteckdosen-Verteiler

Mehrfachsteckdosen-Verteiler mit 2 Steckdosen CEE

CEE Mehrfachsteckdosen-Verteiler
CEE Mehrfachsteckdosen-Verteiler 058932
3245060589325
3245060589325


252.60 CHF
521


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Mehrfachsteckdosen-Verteiler ausgestattet mit:

2 Steckdosen Steckdose 200/250 V~ - 16 A - 2L+PE
1 Steckdose 380 bis 415 V~ - 16 A - 3L+PE

Schutz durch Leitungsschutzschalter
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe): 371 x 125 x 126 mm

- Material: Kunststoff
- Farbe: RAL 7042
- IK 08
- IP 44