Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Chartres Essentiel LED anthrazit, HF, AV, 1500 Lm

Extraflache Leuchte (69 mm), vandalensicher, 4000 K, Ø322 mm

Chartres Essentiel LED anthrazit, HF, AV, 1500 Lm
Chartres Essentiel LED anthrazit, HF, AV, 1500 Lm SL532150
924355849
3292290502969
3292290502969


315.20 CHF
167


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Der Vandalenschutz der Leuchte besteht aus entsprechenden Verstärkungen, insbesondere durch die Verwendung von abreissfesten Abdeckungen und undemontierbaren Schrauben. Die Ovalkopfschrauben können nur mit dem entsprechenden Sarlam-Spezialwerkzeug gelöst werden. Die Lampe besitzt das passende System zur Sicherung von sensiblen Bereichen (Treppenhäuser, Korridore, Keller und Gehwege).

Das IR-Konfigurationstool (Ref.: 088230) ermöglicht das individuelle Einstellen der Parameter der Aufbauleuchte mit HF-Sensor.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Vandalensichere Aufbauleuchte aus Polykarbonat
Leuchtmittel: LED
Funktion: HF-Sensor
AP Montage: Wand-oder Deckenaufbau
Durchmesser: Ø 322 mm
Höhe: 69 mm (Grösse 1)
Form: rund
Farbe der Abdeckung: weiss
Schutzarten: IP 55 / IK 10
Schutzklasse: II
Farbtemperatur: 4000K (Neutralweiss)
Lichtstrom: 1500 Lm
Leistung: 15 W

Lebensdauer : 40'000 Std



Alternativ Artikel

Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen