Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Chartres Essentiel LED anthrazit, ON/OFF, AV, 1000 Lm

Extraflache Leuchte (69 mm), vandalensicher, 4000 K, Ø322 mm

Chartres Essentiel LED anthrazit, ON/OFF, AV, 1000 Lm
Chartres Essentiel LED anthrazit, ON/OFF, AV, 1000 Lm SL532104
924155819
3292290502785
3292290502785


213.20 CHF
167


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Die vandalensichere Ausstattung der Aufbauleuchte bietet eine abreissfeste Abdeckung an, die keinen Raum für den Ansatz von Hebeln lässt. Undemontierbare Ovalkopfschrauben können nur mit dem entsprechenden Sarlam-Spezialwerkzeug gelöst werden.

Die Leuchte kann mit einem PIR-Melder für den Aussenbereich benutzt werden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Vandalensichere Aufbauleuchte aus Polykarbonat
Leuchtmittel: LED
Funktion: ON/OFF
AP Montage: Wand-oder Deckenaufbau
Durchmesser: Ø 322 mm
Höhe: 69 mm (Grösse 1)
Form: rund
Farbe der Abdeckung: anthrazit
Schutzarten: IP 55 / IK 10 + (50 Joule)
Schutzklasse: II
Farbtemperatur: 4000K (Neutralweiss)
Lichtstrom: 1000 Lm
Leistung: 9 W

Lebensdauer : 40'000 Std



Alternativ Artikel