Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Chartres Essentiel LED metallgrau, HF, 1500 Lm

Extraflache Leuchte (69 mm), Standard, 4000 K, Ø300 mm

Chartres Essentiel LED metallgrau, HF, 1500 Lm
Chartres Essentiel LED metallgrau, HF, 1500 Lm SL532148
924354859
3292290502945
3292290502945


295.80 CHF
167


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Korridore, Treppenhäuser, Fassaden und Parkgaragen sind für diese Art Beleuchtung sehr geeignet. Das extraflache Design der Leuchte garantiert maximale Diskretion und kann somit in kleinsten Platzverhältnissen eingebaut werden.

Die Leuchte ist besonders für den Innenbereich geeignet. Das IR-Konfigurationstool (Ref.: 088230) ermöglicht das individuelle Einstellen der Parameter der Aufbauleuchte mit HF-Sensor. Es gibt die Möglichkeit den Master/Slave-Anschluss oder die Ausschaltvorwarnung mit Blinklicht in der Einstellung zu wählen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Standard Aufbauleuchte aus Polykarbonat
Leuchtmittel: LED
Funktion: HF-Sensor
AP Montage: Wand-oder Deckenaufbau
Durchmesser: Ø 300 mm
Höhe: 69 mm (Grösse 1)
Form: rund
Farbe der Abdeckung: metallgrau
Schutzarten: IP 55 / IK 10
Schutzklasse: II
Farbtemperatur: 4000K (Neutralweiss)
Lichtstrom: 1500 Lm
Leistung: 15 W

Lebensdauer : 40'000 Std



Alternativ Artikel

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen