Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Chartres Essentiel LED weiss, ON/OFF, 1500 Lm

Extraflache Leuchte (69 mm), Standard, 4000 K, Ø300 mm

Chartres Essentiel LED weiss, ON/OFF, 1500 Lm
Chartres Essentiel LED weiss, ON/OFF, 1500 Lm SL532106
924154839
3292290502808
3292290502808


205.05 CHF
167


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Korridore, Treppenhäuser, Fassaden und Parkgaragen sind für diese Art Beleuchtung sehr geeignet. Das extraflache Design der Leuchte garantiert maximale Diskretion und kann somit in kleinsten Platzverhältnissen eingebaut werden.

Die Leuchte kann mit einem PIR-Melder auch für den Aussenbereich benutzt werden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Standard Aufbauleuchte aus Polykarbonat
Leuchtmittel: LED
Funktion: ON/OFF
AP Montage: Wand-oder Deckenaufbau
Durchmesser: Ø 300 mm
Höhe: 69 mm (Grösse 1)
Form: rund
Farbe der Abdeckung: weiss
Schutzarten: IP 55 / IK 10
Schutzklasse: II
Farbtemperatur: 4000K (Neutralweiss)
Lichtstrom: 1500 Lm
Leistung: 14 W

Lebensdauer : 40'000 Std



Alternativ Artikel

Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen