Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Chartres Infini LED anthrazit, ON/OFF, 2000 Lm

Extraflache Leuchte (69 mm), Standard, 4000 K, Ø300 mm

Chartres Infini LED anthrazit, ON/OFF, 2000 Lm
Chartres Infini LED anthrazit, ON/OFF, 2000 Lm SL532019
924150879
3292290503119
3292290503119


432.50 CHF
167


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Rasche Montage und einfacher Unterhalt dank der abnehmbaren Montageplatte. Korridore, Treppenhäuser und Eingangshallen sind für diese Art Beleuchtung sehr geeignet. Die exklusive Ästhetik dieser Leuchte passt sich ihrer Umgebung gut an. Ihr extraflaches Design garantiert maximale Diskretion.

Die Leuchte kann mit einem PIR-Melder für den Aussenbereich oder Innenbereich benutzt werden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Standard Aufbauleuchte
Leuchtmittel: LED
Funktion: ON/OFF
AP Montage: Wand-oder Deckenaufbau
Durchmesser: Ø 300 mm
Höhe: 69 mm (Grösse 1)
Form: rund
Farbe der Abdeckung: anthrazit
Blende und abnehmbare Montageplatte: Polykarbonat
Gehäuse: Aluminium
Schutzarten: IP 55 / IK 10
Schutzklasse: II
Farbtemperatur: 4000K (Neutralweiss)
Lichtstrom: 2000 Lm
Verbrauch: 27 W

Lebensdauer : 50'000 Std



Alternativ Artikel