Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Chartres Infini LED metallgrau, ON/OFF, AV, 2000 Lm

Extraflache Leuchte (69 mm), vandalensicher, 4000 K, Ø322 mm

Chartres Infini LED metallgrau, ON/OFF, AV, 2000 Lm
Chartres Infini LED metallgrau, ON/OFF, AV, 2000 Lm SL532026
924151889
3292290503157
3292290503157


451.90 CHF
167


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Die vandalensichere Ausstattung der Aufbauleuchte bietet eine abreissfeste Abdeckung an, die keinen Raum für den Ansatz von Hebeln lässt. Undemontierbare Ovalkopfschrauben können nur mit dem entsprechenden Sarlam-Spezialwerkzeug gelöst werden.

Rasche Montage und einfacher Unterhalt dank der abnehmbaren Montageplatte. Korridore, Treppenhäuser und Eingangshallen sind für diese Art Beleuchtung sehr geeignet. Die exklusive Ästhetik dieser Leuchte passt sich ihrer Umgebung gut an. Ihr extraflaches Design garantiert maximale Diskretion.

Die Leuchte kann mit einem PIR-Melder für den Aussenbereich oder Innenbereich benutzt werden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Vandalensichere Aufbauleuchte
Leuchtmittel: LED
Funktion: ON/OFF
AP Montage: Wand-oder Deckenaufbau
Durchmesser: Ø 322 mm
Höhe: 69 mm (Grösse 1)
Form: rund
Farbe der Abdeckung: metallgrau
Blende und abnehmbare Montageplatte: Polykarbonat
Gehäuse: Aluminium
Schutzarten: IP 55 / IK 10
Schutzklasse: II
Farbtemperatur: 4000K (Neutralweiss)
Lichtstrom: 2000 Lm
Verbrauch: 27 W

Lebensdauer : 50'000 Std