Chartres Infini LED weiss, HF, AV, 1000 LmExtraflache Leuchte (69 mm), vandalensicher, 4000 K, Ø322 mmChartres Infini LED weiss, HF, AV, 1000 Lm
Die vandalensichere Ausstattung der Aufbauleuchte bietet eine abreissfeste Abdeckung an, die keinen Raum für den Ansatz von Hebeln lässt. Undemontierbare Ovalkopfschrauben können nur mit dem entsprechenden Sarlam-Spezialwerkzeug gelöst werden. Das IR-Konfigurationstool (Ref.: 088230) ermöglicht das individuelle Einstellen der Parameter der Aufbauleuchte mit HF-Sensor. Dieser im Leuchtengehäuse eingebauter Bewegungsmelder ist völlig unsichtbar. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Vandalensichere Aufbauleuchte Lebensdauer : 50'000 Std Alternativ ArtikelZubehör |
||||||||||||||||