Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Chartres Origine E27 oval weiss, 53 W

Senkrechte Aufbauleuchte, ohne Leuchtmittel, ON/OFF, vandalensicher, 240 x 336 mm

Chartres Origine E27 oval weiss, 53 W
Chartres Origine E27 oval weiss, 53 W 744270
924140249
3292297442701
3292297442701


130.00 CHF
167


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Hublot Chartres Origine E27

Le hublot peut être relié à un détecteur PIR pour une utilisation en extérieur.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Hublot Chartres Origine antivandale
Douille : E27 (hublot non équipé d'une source lumineuse)
Fonction : ON/OFF
Montage AP : pose en applique murale et plafonnier
Diamètre : 240 x 336 mm
Hauteur: 95 mm
Forme : oval et vertical
Couleur de la jupe : blanc
Diffuseur et corps : polycarbonate
Indices de protection : IP 55 / IK 10
Classe de protection : II
Consommation : max. 53 W



Alternativ Artikel

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen