Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Chartres Origine E27 weiss, 70 W

Runde Aufbauleuchte, ohne Leuchtmittel, vandalensicher, Ø 350 mm

Chartres Origine E27 weiss, 70 W
Chartres Origine E27 weiss, 70 W 724270
924120349
3292297242707
3292297242707


214.20 CHF
167


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Chartres Origine E27 Leuchte

Die Leuchte kann mit einem PIR-Melder für den Aussenbereich benutzt werden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Chartres Origine Aufbauleuchte vandalensicher
Fassung: E27 (wird ohne Leuchtmittel geliefert)
Funktion: ON/OFF
AP Montage: Wand- und Deckenaufbau
Durchmesser: Ø 350 mm
Höhe: 110 mm
Form: rund
Farbe der Abdeckung: weiss
Blende und Leuchtenkörper: polykarbonat
Schutzarten: IP 55 / IK 10
Schutzklasse: II
Verbrauch: Max. 70 W



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen