Chartres, weiss / E27, HF / Halogen 53WAufbau-Leuchte Chartres weiss, Ø296mm / E27 max. 53W Halogen
|
||||||||||||||||
|
|
|
514570 924120209 3292295145703 ![]() 502.90 CHF 167
Lieferbar
|
|||||||
|
||||||||
Aussen-Leuchte Chartres
Material Gehäuse: Polycarbonat
Material Blende: Polycarbonat
Funktion: HF-Bewegungsmelder
Montage: Wand.- und Deckenmontage
Beleuchtung: Direkt
Abmessungen: Ø296mm
Farbe: weiss
Verpackungseinheit: 1
Schutzart (IP): IP 54 - IK 04
Schutzklasse: II, 850°C/30 sek.
Farbtemperatur (K): -
Lichtstrom (Lm): -
Verbrauch (W): -
Leistung Leuchtmittel (W): Halogen-max. 53W / PL-max. 20W
Lichtausbeute (Lm/W): -
Farbwiedergabe-Index (IRC): -
Einstellungen: Am HF-Modul direkt mittels Drehpotentiometer