Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Codelock-/Tastatur-Modul - Nickel

Codelock-/Tastatur-Modul - LINEA 5000 - Nickel

Codelock-/Tastatur-Modul - Nickel
Codelock-/Tastatur-Modul - Nickel 345510
964011331
8005543746097
8005543746097


369.00 CHF
906


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Zusätzlicher Zutrittssystem-Codelock mit Codetastatur
Das Modul ermöglicht das Öffnen eines elektrischen Türöffners per PIN-Code. Es verfügt über ein Relais mit potentialfreien Kontakten (C – NO – NC) und Klemmen (CP - P1 - P2) zum Anschluss einer externen Türöffnertaste. Programmierbar über die Home + Project-App, bietet es eine visuelle Anzeige des Zutrittsstatus und eine indirekte LED-Beleuchtung der Bedienoberfläche bei Nacht. Mit einem passenden 1-Modul-Abdeckrahmen vervollständigen.

Verwendungsmöglichkeiten:
Als zusätzliche Zutrittskontrolle mit mindestens einer LINEA 5000 Aussensprechstelle in der Installation.
In Kombination mit dem Audio-/Video-Touchscreen-Modul Linea 5000, Art. 345000.
Montageoptionen:
In einer 1-Modul-Unterputz- oder Auputzdose und mit speziellem Zubehör für eine 3+1 Konfiguration.
Wichtiger Hinweis:
Das System muss mindestens ein Audio-/Video-Touchscreen-Modul Linea 5000, Art. 345000, enthalten und kann nicht nur als
Stand-Alone-Lösung betrieben werden.
Farbe: Nickel