Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Codelock-/Tastatur-Modul

Codelock-/Tastatur-Modul

Codelock-/Tastatur-Modul
Codelock-/Tastatur-Modul 353000
964502990
8005543461884
8005543461884


315.00 CHF
900


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Das Codelock-/Tastatur-Modul kann für 2 Funktionen verwendet werden:
– Als Codelock: Zur Aktivierung des Türöffnerrelais am Lautsprecher
oder des Wechselkontakts (C-NO-NC) direkt am Codelockmodul
– Als Zusatztastatur: Bei direktem Anschluss an das Grafikdisplay
Art. 352500 können die Teilnehmer über eine zugewiesene Rufnummer
angerufen werden. Außerdem kann das Türöffnerrelaisam
Lautsprechermodul aktiviert werden
Verfügt über ein Kontaktrelais (C–NO–NC)
Klemmen (CP–P1–P2) zum Anschluss einer externen Türöffnertaste
Die Programmierung des Moduls kann auf 2 Arten erfolgen:
– Über die Tastatur (beachten Sie die Installationsanleitung)
– Programmierung über den PC, wobei die Programmdateien ans
Modul übertragen werden
Verfügt über eine Reset-Taste für das Programm und über Status-
LED zur Anzeige des Zugangsstatus. Nächtliche LED-Hintergrundbeleuchtung.
Mit einer Frontblende zu vervollständigen. Das
Modul kann entweder mit Hilfe von Konfiguratoren oder über PC
und Software TiSferaDesign konfiguriert werden.

Software TiSferaDesign
www.homesystems-legrandgroup.com

ANMERKUNG :
Wenn das Codelock-/Tastatur-Modul mittels mitgeliefertem
Flachbandkabel an einem Lautsprecher- oder Grafikmodul angeschlossen
wird, ist der Wechselkontakt deaktiviert und der Türöffnerkontakt am
Lautsprechermodul wird angesteuert.
Das Modul kann auch mit einem autonomen BUS-Netzgerät im Stand-
Alone-Betrieb betrieben werden

Masse: 115 x 91 mm

Betriebstemperatur: –25 bis +70 °C
Schutzklasse (Modul mit Frontblende montiert): IP 54


Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen