Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Module clavier code

Module clavier code

Module clavier code
Module clavier code 353000
964502990
8005543461884
8005543461884


315.00 CHF
900


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Module clavier code pour ouverture de porte ou pour appel par numéro
Appel par numéro de l'appartement (associé au module écran 352500)
Doté de relais avec contacts (F - NO - NF)
Bornes (CP - P1 - P2) pour le branchement d'un bouton d'ouverture de porte
Le code numérique pour l'ouverture de la serrure est programmable depuis:
Le module clavier code ou à l'aide d'un PC en effectuant le transfert du fichier
de programmation sur le module
Il dispose d'un bouton de réinitialisation de la programmation
LEDs pour l'indication visuelle de l'état d'accès
Rétro-éclairage nocturne à LEDs.
Branchement aux autres modules avec multi-câble fourni à cet effet
Le dispositif peut également être utilisé en configuration stand-alone
avec alimentation réf. 346030 à commander séparément
Configuration avec configurateurs physiques ou avec un PC et le logiciel TiSferaDesign
À compléter avec une façade de finition

Logiciel TiSferaDesign
www.homesystems-legrandgroup.com

Remarque: Les connexions sur le clavier ne sont nécessaires que dans le mode autonome
Les contacts du relais sur le clavier dans le cas ou le module est branché au
micro haut-parleur avancé ou au module audio/vidéo ne sont pas en fonction

ATTENTION: indépendamment de la position des modules SFERA new
le module clavier code doit être branché au module micro haut-parleur
ou au module audio/vidéo comme PREMIER DISPOSITIF.
Les éventuels autres modules (ex. boutons) doivent être branchés après
le module clavier code.