Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Dämmerungsschalter 3 Leiter IP55, weiss

EB-Dämmerungsschalter 3 Leiter, 1400W, 0.5-1500 Lux, IP 55, Plexo, weiss

Dämmerungsschalter 3 Leiter IP55, weiss
Dämmerungsschalter 3 Leiter IP55, weiss 069617
545901201
3245060696177
3245060696177


253.10 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Plexo
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 22mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Helligkeitsbereich: 0.5-1500 Lux
Für das Schalten von:
- 1400W Glüh- und 230 V Halogenlampen
- 500 VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren
- 400VA Leuchtstofflampen
Einschalten bei Einsetzen der Abenddämmerung und Ausschalten bei Tagesanbruch
Einheit bestehend aus Schalter mit integrierter Photozelle